chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RU10U-M08-UP8X-V1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
RU10U-M08-UP8X-V1141
ID de la commande 100003157
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M8 x 1
Type de détection
sans contact
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
Ultrasonique
Plage max. (mm)
100
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
100
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
249,04 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
RU10U-M08-UP8X-V1141
Total de l'article
249,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support