chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RU20U-Q12S-UP8X-V1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
RU20U-Q12S-UP8X-V1141
Numéro de la commande 100005604
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
82 x 12 x 12 mm
Type de détection
sans contact
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
Ultrasonique
Plage max. (mm)
200
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
200
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
211,31 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
RU20U-Q12S-UP8X-V1141
Total de l'article
211,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis