chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151
ID de la commande 1610024
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M18 x 1
Type de détection
sans contact
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
Ultrasonique
Plage max. (mm)
400
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Plage max. (mm)
400
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
407,55 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151
Total de l'article
407,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support