chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RU600U-M30E-LI8X2-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
RU600U-M30E-LI8X2-H1151
ID de la commande 1610100
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M30 x 1.5
Type de détection
sans contact
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
Ultrasonique
Plage max. (mm)
6000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
sortie analogique
Plage max. (mm)
6000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
RU600U-M30E-LI8X2-H1151
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
455,40 €
Total de l'article
455,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support