chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S18UIAR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
S18UIAR
ID de la commande 3002708
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Tube à angle droit
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
ABS/Polycarbonate
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
300
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
sortie analogique
Plage max. (mm)
300
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
459,35 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
S18UIAR
Total de l'article
459,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support