chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T18VP6URQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur ultrasonique
T18VP6URQ
ID de la commande 3038511
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
600
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
600
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
317,07 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
T18VP6URQ
Total de l'article
317,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support