chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45UBB63BC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur ultrasonique
Q45UBB63BC
Numéro de la commande 3046360
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT
Format
79.4 x 44.5 x 87.6 mm
Plage max. (mm)
3000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
3000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
Q45UBB63BC
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
703,25 €
Total de l'article
703,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis