chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45ULIU64ACR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur ultrasonique
Q45ULIU64ACR
ID de la commande 3047551
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT
Format
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Plage max. (mm)
1400
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
sortie analogique
Plage max. (mm)
1400
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
765,58 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
Q45ULIU64ACR
Total de l'article
765,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support