chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45ULIU64BCRQ6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur ultrasonique
Q45ULIU64BCRQ6
ID de la commande 3047558
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Format
79.4 x 44.5 x 102.6 mm
Plage max. (mm)
3000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
sortie analogique
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
840,10 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
Q45ULIU64BCRQ6
Total de l'article
840,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support