chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
T30UDPAQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
T30UDPAQ
Numéro de la commande 3055545
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
1000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
1000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
470,19 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
T30UDPAQ
Total de l'article
470,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis