chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
T30UHPBQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
T30UHPBQ
ID de la commande 3058804
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
2000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
487,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
T30UHPBQ
Total de l'article
487,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support