chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QT50UVR3F | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
QT50UVR3F
ID de la commande 3072182
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT
Format
67.4 x 74 x 84.2 mm
Plage max. (mm)
8000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
8000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
959,34 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
QT50UVR3F
Total de l'article
959,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support