chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S18UBAQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
S18UBAQPMA
ID de la commande 3072722
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS/Polycarbonate
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
300
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
300
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
421,41 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
S18UBAQPMA
Total de l'article
421,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support