chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T30UDPAQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
T30UDPAQPMA
ID de la commande 3072724
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
1000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
1000
En stock
Prix de liste
600,27 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
T30UDPAQPMA
Total de l'article
600,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support