chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18UNAQ7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur ultrasonique
QS18UNAQ7
ID de la commande 3073152
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
33.5 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
500
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
500
En stock
Prix de liste
193,77 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
QS18UNAQ7
Total de l'article
193,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support