chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS18UNAQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
QS18UNAQ
ID de la commande 3073154
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
33.5 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
500
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
500
En stock
Prix de liste
203,25 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
QS18UNAQ
Total de l'article
203,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support