chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS18UNAE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
QS18UNAE
Numéro de la commande 3073160
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
ABS
Format
33.5 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
500
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
184,28 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
QS18UNAE
Total de l'article
184,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis