chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QT50ULBQ6-CRFV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
QT50ULBQ6-CRFV
ID de la commande 3074835
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Format
67.4 x 74 x 100.2 mm
Plage max. (mm)
6000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
sortie analogique
Plage max. (mm)
6000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
QT50ULBQ6-CRFV
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 505,41 €
Total de l'article
1 505,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support