chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QT50UVR3FQ-CRFV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
QT50UVR3FQ-CRFV
ID de la commande 3075285
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
PBT
Format
67.4 x 74 x 100.2 mm
Plage max. (mm)
6000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
6000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
QT50UVR3FQ-CRFV
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 441,72 €
Total de l'article
1 441,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support