T30UIPAQ-CRFV
T30UIPAQ-CRFV
Thumbnail for T30UIPAQ-CRFV
Thumbnail for T30UIPAQ-CRFV

Détecteur ultrasonique

T30UIPAQ-CRFV

Numéro de la commande 3075592
En stock
Groupe de prixF3
Prix de liste948,50 €
Total de l'article948,50 €
Quantité
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
500

Caractéristiques principales

Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Plage max. (mm)
500
T30UIPAQ-CRFV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation