chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M25UEQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
M25UEQ8
ID de la commande 3079745
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
Ø 25 mm
Plage max. (mm)
500
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage max. (mm)
500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
892,95 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
M25UEQ8
Total de l'article
892,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support