chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
T30UXIC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
T30UXIC
ID de la commande 3080489
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
3000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
sortie analogique
Plage max. (mm)
3000
En stock
Prix de liste
560,97 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
T30UXIC
Total de l'article
560,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support