RI360P1-QR20-LU4X2
RI360P1-QR20-LU4X2
Thumbnail for RI360P1-QR20-LU4X2
Thumbnail for RI360P1-QR20-LU4X2

Codeur miniature

RI360P1-QR20-LU4X2

Numéro de la commande 100000186
En stock
Groupe de prixG1
Prix de liste133,08 €
Total de l'article133,08 €
Quantité
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
ultem
Plage de mesure
0…360°
Type de sortie
Codeurs absolus monotours
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35
Type de bride
bride sans élément de fixation
Principe de mesure
inductif

Caractéristiques principales

Type de sortie
Codeurs absolus monotours
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35
Type d'arbre
arbre de trou borgne
RI360P1-QR20-LU4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation