chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RI90P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur miniature
RI90P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
ID de la commande 100000198
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
0.24
Type de connecteur
AMP Superseal
Qualité de boîtier
ultem
Plage de mesure
-45…45°
Type de sortie
Codeurs absolus monotours
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35
Type de bride
bride sans élément de fixation
Principe de mesure
inductif
Caractéristiques principales
Type de sortie
Codeurs absolus monotours
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Prix de liste
120,37 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI90P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Total de l'article
120,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support