chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RI360P1-QR20-LU4X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur miniature
RI360P1-QR20-LU4X2-H1141
ID de la commande 100000201
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ultem
Plage de mesure
0…360°
Type de sortie
Codeurs absolus monotours
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35
Type de bride
bride sans élément de fixation
Principe de mesure
inductif
Caractéristiques principales
Type de sortie
Codeurs absolus monotours
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
137,79 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI360P1-QR20-LU4X2-H1141
Total de l'article
137,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support