Codeur miniature
RI360P1-QR20-LI2X2
Numéro de la commande 100004573En stock | |
Groupe de prix | G1 |
Prix de liste | 128,48 € |
Total de l'article128,48 €
Quantité
- Mode de protection
- IP68, IP69K
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Format
- Rectangulaire
- Raccordement électrique
- Câble
- Tension de service
- DC
- Fonction de sortie
- sortie analogique
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Longueur de câble (m)
- 2
- Qualité de boîtier
- ultem
- Plage de mesure
- 0…360°
- Type de sortie
- Codeurs absolus monotours
- Type d'arbre
- arbre de trou borgne
- Diamètre d'arbre D (mm)
- 6, 6.35
- Type de bride
- bride sans élément de fixation
- Principe de mesure
- inductif
Caractéristiques principales
- Type de sortie
- Codeurs absolus monotours
- Diamètre d'arbre D (mm)
- 6, 6.35
- Type d'arbre
- arbre de trou borgne