chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RI360P1-QR20-LI2X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur miniature
RI360P1-QR20-LI2X2-H1141
Numéro de la commande 100004587
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ultem
Plage de mesure
0…360°
Type de sortie
Codeurs absolus monotours
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35
Type de bride
bride sans élément de fixation
Principe de mesure
inductif
Caractéristiques principales
Type de sortie
Codeurs absolus monotours
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35
Type d'arbre
arbre de trou borgne
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI360P1-QR20-LI2X2-H1141
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
133,08 €
Total de l'article
133,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis