chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
REI-05I6E-2H200-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
codeur incrémental
REI-05I6E-2H200-H1181
ID de la commande 100011186
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
85
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Matériau de boîtier
Aluminium chromé
Type de connecteur
M12 × 1
Type de sortie
Incrémental
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Diamètre d'arbre D (mm)
6
Diamètre de bride (mm)
46
Type de bride
bride avec accouplement stator
Résolution incrémentale (ppr)
200
Principe de mesure
optique
Caractéristiques principales
Type de sortie
Incrémental
Diamètre de bride (mm)
46
Diamètre d'arbre D (mm)
6
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Prix de liste
276,12 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REI-05I6E-2H200-H1181
Total de l'article
276,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support