chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
REM-E-116T10C-7AAR-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur absolu - Multitours
REM-E-116T10C-7AAR-H1151
ID de la commande 100011508
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP64
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Type de connecteur
M12 × 1
Type de sortie
Codeurs absolus multitours
Type d'arbre
arbre sortant
Diamètre d'arbre D (mm)
10
Diamètre de bride (mm)
58
Type de bride
bride standard
Principe de mesure
magnétique
Caractéristiques principales
Type de sortie
Codeurs absolus multitours
Diamètre de bride (mm)
58
Diamètre d'arbre D (mm)
10
Type d'arbre
arbre sortant
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
481,82 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REM-E-116T10C-7AAR-H1151
Total de l'article
481,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support