Codeur absolu - Multitours
REM-E-116T10S-7AAR-H1151
Numéro de la commande 100011510En stock | |
Groupe de prix | G1 |
Prix de liste | 465,50 € |
Total de l'article465,50 €
Quantité
- Mode de protection
- IP64
- Température ambiante min. (°C)
- -20
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Fonction de sortie
- sortie analogique
- Matériau de boîtier
- fonte de zinc
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Type de sortie
- Codeurs absolus multitours
- Type d'arbre
- arbre sortant
- Diamètre d'arbre D (mm)
- 10
- Diamètre de bride (mm)
- 58
- Type de bride
- bride synchro
- Principe de mesure
- magnétique
Caractéristiques principales
- Type de sortie
- Codeurs absolus multitours
- Diamètre de bride (mm)
- 58
- Diamètre d'arbre D (mm)
- 10
- Type d'arbre
- arbre sortant