chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
REM-105S6C-9E43B-B3M12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur absolu - Multitours
REM-105S6C-9E43B-B3M12
ID de la commande 100046549
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
aluminium
Protocole de communication
PROFINET
Type de connecteur
3 x M12
Type de sortie
Codeurs absolus multitours
Type d'arbre
arbre sortant
Diamètre d'arbre D (mm)
6
Diamètre de bride (mm)
58
Type de bride
bride standard
Principe de mesure
optique
Caractéristiques principales
Type de sortie
Codeurs absolus multitours
Diamètre de bride (mm)
58
Diamètre d'arbre D (mm)
6
Type d'arbre
arbre sortant
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
856,90 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REM-105S6C-9E43B-B3M12
Total de l'article
856,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support