chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RI360P1-QR14-ELU4X2/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
détecteur angulaire inductif
RI360P1-QR14-ELU4X2/S97
ID de la commande 1590855
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Plage de mesure
0…360°
Type de sortie
Codeurs absolus monotours
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35
Type de bride
bride sans élément de fixation
Principe de mesure
inductif
Caractéristiques principales
Type de sortie
Codeurs absolus monotours
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35
Type d'arbre
arbre de trou borgne
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI360P1-QR14-ELU4X2/S97
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
172,40 €
Total de l'article
172,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support