chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141
ID de la commande 1590978
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
85
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30
Plage de mesure
0…360°
Type de sortie
Codeur absolu multitour
Type d'arbre
arbre sortant
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Type de bride
bride sans élément de fixation
Principe de mesure
inductif
Caractéristiques principales
Type de sortie
Codeur absolu multitour
Diamètre d'arbre D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Type d'arbre
arbre sortant
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
440,75 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141
Total de l'article
440,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support