- Mode de protection
- IP68, IP69K
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Température ambiante max. (°C)
- 85
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Tension de service
- DC
- Fonction de sortie
- Push-Pull/HTL
- Matériau de boîtier
- Métal / plastique
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
- Type de sortie
- Incrémental
- Type d'arbre
- arbre sortant
- Diamètre d'arbre D (mm)
- 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
- Type de bride
- bride sans élément de fixation
- Résolution incrémentale (ppr)
- 512
- Principe de mesure
- inductif