chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PT250R-2003-U1-H1143/X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression
PT250R-2003-U1-H1143/X
ID de la commande 100000229
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min.
-30
Température ambiante max.
85
Format
sans affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Homologations
cULus
Raccord de processus
1/4″ NPT-18 filetage extérieur
Température de milieu min.
-40
Température de milieu max.
135
Type de pression
Pression relative
Matériau capteur de pression
acier inoxydable 1.4435 (AISI 316L)
Plage de pression
0…250 bar
Caractéristiques principales
Raccord de processus
1/4″ NPT-18 filetage extérieur
Plage de pression
0…250 bar
En stock
Prix de liste
138,76 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT250R-2003-U1-H1143/X
Total de l'article
138,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support