chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PT600R-2104-U6-AMPS1.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression
PT600R-2104-U6-AMPS1.5
ID de la commande 100000751
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
100
Format
sans affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
ratiom. 10…90%
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Type de connecteur
AMP Superseal 1.5
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Homologations
cULus
Raccord de processus
Filetage extérieur G1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Température de milieu min. (°C)
-40
Température de milieu max. (°C)
125
Type de pression
Pression relative
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Matériau capteur de pression
acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
Plage de pression
0…600 bar
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur G1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Plage de pression
0…600 bar
En stock
Prix de liste
146,79 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT600R-2104-U6-AMPS1.5
Total de l'article
146,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support