chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT500R-2021-U6-H1143 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression
PT500R-2021-U6-H1143
ID de la commande 100000855
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
sans affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
ratiom. 10…90%
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
9/16″-18 UNF filetage extérieur
Température de milieu min. (°C)
-40
Température de milieu max. (°C)
135
Type de pression
Pression relative
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Matériau capteur de pression
acier inoxydable 1.4435 (AISI 316L)
Plage de pression
0…500 bar
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Raccord de processus
9/16″-18 UNF filetage extérieur
Plage de pression
0…500 bar
En stock
Prix de liste
143,60 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT500R-2021-U6-H1143
Total de l'article
143,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support