Capteur de pression affleurant
PS311-2.5V-06-LI2UPN8-H1141
Numéro de la commande 100001525En stock | |
Groupe de prix | G1 |
Prix de liste | 656,08 € |
Total de l'article656,08 €
Quantité
- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69K
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Format
- avec affichage
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Fonction de l'élément de commutation
- N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Protocole de communication
- IO-Link
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamide TR90 UV
- Raccord de processus
- G 3/4” filetage extérieur membrane affleurante
- Température de milieu min. (°C)
- -30
- Température de milieu max. (°C)
- 80
- Type de pression
- Pression relative
- Sortie électrique
- Sortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-Link
- Plage de pression
- -1…2.5 bar
Caractéristiques principales
- Protocole de communication
- IO-Link
- Sortie électrique
- Sortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-Link
- Raccord de processus
- G 3/4” filetage extérieur membrane affleurante
- Plage de pression
- -1…2.5 bar