- Mode de protection
 - IP66, IP67, IP69K
 - Température ambiante min. (°C)
 - -40
 - Température ambiante max.  (°C)
 - 85
 - Format
 - avec affichage
 - Raccordement électrique
 - Connecteur
 - Fonction de l'élément de commutation
 - N.O. /  N.F.
 - Fonction de sortie
 - PNP/NPN
 - Matériau de boîtier
 - acier inoxydable/plastique
 - Protocole de communication
 - IO-Link
 - Type de connecteur
 - M12 × 1
 - Qualité de boîtier
 - 1.4404 (AISI 316L)/Grilamide TR90 UV
 - Homologations
 - cULus
 - Raccord de processus
 - G 1/4'' filetage interne
 - Température de milieu min. (°C)
 - -40
 - Température de milieu max. (°C)
 - 80
 - Type de pression
 - Pression relative
 - Sortie électrique
 - 2 × sorties de commutation, IO-Link
 - Plage de pression
 - -1…40 bar