- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69K
- Température ambiante min.
- -40
- Température ambiante max.
- 85
- Format
- avec affichage
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Fonction de l'élément de commutation
- N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Protocole de communication
- IO-Link
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamide TR90 UV
- Homologations
- cULus
- Raccord de processus
- G 1/2” filetage extérieur DIN 3852-E (manomètre)
- Température de milieu min.
- -40
- Température de milieu max.
- 80
- Type de pression
- Pression relative
- Sortie électrique
- 2 × sorties de commutation, IO-Link
- Plage de pression
- 0…100 bar