Transmetteur de pression
PT3000PSIG-2105-I2-DT043P
ID de la commande 100002006En stock | |
Prix de liste | 146,79 € |
Total de l'article146,79 €
Quantité
- Mode de protection
- IP69K
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 100
- Format
- sans affichage
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Tension de service
- DC
- Fonction de sortie
- Sortie analogique courant
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Type de connecteur
- Deutsch DT04-3P
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
- Raccord de processus
- 7/16″-20 UNF filetage extérieur
- Température de milieu min. (°C)
- -40
- Température de milieu max. (°C)
- 125
- Type de pression
- Pression relative
- Sortie électrique
- Sortie de courant (2 conducteurs)
- Matériau capteur de pression
- acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
- Plage de pression
- 0…206.84 bar
Caractéristiques principales
- Sortie électrique
- Sortie de courant (2 conducteurs)
- Raccord de processus
- 7/16″-20 UNF filetage extérieur
- Plage de pression
- 0…206.84 bar