chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT600R-2110-I2-DT043P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression
PT600R-2110-I2-DT043P
ID de la commande 100003589
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
100
Format
sans affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Type de connecteur
Deutsch DT04-3P
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Homologations
cULus
Raccord de processus
R 1/4″ filetage extérieur EN 10226
Température de milieu min. (°C)
-40
Température de milieu max. (°C)
125
Type de pression
Pression relative
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Matériau capteur de pression
acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
Plage de pression
0…600 bar
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
R 1/4″ filetage extérieur EN 10226
Plage de pression
0…600 bar
En stock
Prix de liste
151,97 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT600R-2110-I2-DT043P
Total de l'article
151,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support