chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PT100PSIG-1003-IX-H1143 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression
PT100PSIG-1003-IX-H1143
ID de la commande 100003660
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
85
Format
sans affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Homologations
cULus
Raccord de processus
1/4″ NPT-18 filetage extérieur
Température de milieu min.
-30
Température de milieu max.
120
Type de pression
Pression relative
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Matériau capteur de pression
Céramique Al₂O₃
Plage de pression
0…6.89 bar
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
1/4″ NPT-18 filetage extérieur
Plage de pression
0…6.89 bar
En stock
Prix de liste
236,70 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT100PSIG-1003-IX-H1143
Total de l'article
236,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support