Capteur de pression
PS310-1A-08-LI2UPN8-H1141
Numéro de la commande 100003701En stock | |
Groupe de prix | G1 |
Prix de liste | 368,24 € |
Total de l'article368,24 €
Quantité
- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69K
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Format
- avec affichage
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Fonction de l'élément de commutation
- N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Protocole de communication
- IO-Link
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamide TR90 UV
- Homologations
- cULus
- Raccord de processus
- G 1/2” filetage extérieur DIN 3852-E (manomètre)
- Température de milieu min. (°C)
- -40
- Température de milieu max. (°C)
- 90
- Type de pression
- Pression absolue
- Sortie électrique
- Sortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-Link
- Plage de pression
- 0…1 bar
Caractéristiques principales
- Protocole de communication
- IO-Link
- Sortie électrique
- Sortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-Link
- Raccord de processus
- G 1/2” filetage extérieur DIN 3852-E (manomètre)
- Plage de pression
- 0…1 bar