chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PT25R-2004-IOL-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression
PT25R-2004-IOL-H1141
ID de la commande 100017808
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min.
-30
Température ambiante max.
85
Format
sans affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Homologations
cULus
Raccord de processus
Filetage extérieur G1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Température de milieu min.
-40
Température de milieu max.
135
Type de pression
Pression relative
Sortie électrique
2 × sorties de commutation
Matériau capteur de pression
Acier inoxydable 1.4016 (AISI 430)
Plage de pression
0…25 bar
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Sortie électrique
2 × sorties de commutation
Raccord de processus
Filetage extérieur G1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Plage de pression
0…25 bar
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
160,68 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT25R-2004-IOL-H1141
Total de l'article
160,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support