chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PT2.5V-1003-IOL-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression
PT2.5V-1003-IOL-H1141
Numéro de la commande 100038510
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
sans affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Homologations
cULus
Raccord de processus
1/4″ NPT-18 filetage extérieur
Température de milieu min. (°C)
-40
Température de milieu max. (°C)
125
Type de pression
Pression relative
Sortie électrique
2 × sorties de commutation
Matériau capteur de pression
Céramique Al₂O₃
Plage de pression
-1…2.5 bar
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Sortie électrique
2 × sorties de commutation
Raccord de processus
1/4″ NPT-18 filetage extérieur
Plage de pression
-1…2.5 bar
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
160,68 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT2.5V-1003-IOL-H1141
Total de l'article
160,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis