chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT010R-26-LI3-H1140 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression à membrane affleurante
PT010R-26-LI3-H1140
ID de la commande 6831543
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
85
Format
sans affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4435 (AISI 316L)
Raccord de processus
G 3/4'' membrane aflleurante
Température de milieu min. (°C)
-25
Température de milieu max. (°C)
85
Type de pression
Pression relative
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Matériau capteur de pression
Acier inoxydable 1.4548 (AISI 630)
Plage de pression
0…10 bar
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
G 3/4'' membrane aflleurante
Plage de pression
0…10 bar
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
631,63 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT010R-26-LI3-H1140
Total de l'article
631,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support