chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT2.5R-2004-U1-DA91/X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression
PT2.5R-2004-U1-DA91/X
ID de la commande 6836147
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
sans affichage
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
Sortie analogique tension
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Type de connecteur
DIN EN 175301-803 forme A
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Homologations
cULus
Raccord de processus
Filetage extérieur G1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Température de milieu min. (°C)
-40
Température de milieu max. (°C)
135
Type de pression
Pression relative
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Matériau capteur de pression
Acier inoxydable 1.4016 (AISI 430)
Plage de pression
0…2.5 bar
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur G1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Plage de pression
0…2.5 bar
En stock
Prix de liste
143,60 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT2.5R-2004-U1-DA91/X
Total de l'article
143,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support