Transmetteur de pression
PT6R-2001-U1-DA91/X
ID de la commande 6836217En stock | |
Prix de liste | 138,76 € |
Total de l'article138,76 €
Quantité
- Mode de protection
- IP65
- Température ambiante min. (°C)
- -30
- Température ambiante max. (°C)
- 85
- Format
- sans affichage
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Tension de service
- DC
- Fonction de sortie
- Sortie analogique tension
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Type de connecteur
- DIN EN 175301-803 forme A
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
- Homologations
- cULus
- Raccord de processus
- G 1/4” filetage intérieur (étanche à l'avant)
- Température de milieu min. (°C)
- -40
- Température de milieu max. (°C)
- 135
- Type de pression
- Pression relative
- Sortie électrique
- Sortie de tension (3 conducteurs)
- Matériau capteur de pression
- Acier inoxydable 1.4016 (AISI 430)
- Plage de pression
- 0…6 bar
Caractéristiques principales
- Sortie électrique
- Sortie de tension (3 conducteurs)
- Raccord de processus
- G 1/4” filetage intérieur (étanche à l'avant)
- Plage de pression
- 0…6 bar