Transmetteur de pression
PT300PSIG-2014-I2-H1143
ID de la commande 6837060En stock | |
Prix de liste | 138,76 € |
Total de l'article138,76 €
Quantité
- Mode de protection
- IP67
- Température ambiante min. (°C)
- -30
- Température ambiante max. (°C)
- 85
- Format
- sans affichage
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Tension de service
- DC
- Fonction de sortie
- Sortie analogique courant
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
- Homologations
- cULus
- Raccord de processus
- 1/8”-27 NPT filetage extérieur
- Température de milieu min. (°C)
- -40
- Température de milieu max. (°C)
- 135
- Type de pression
- Pression relative
- Sortie électrique
- Sortie de courant (2 conducteurs)
- Matériau capteur de pression
- Acier inoxydable 1.4016 (AISI 430)
- Plage de pression
- 0…20.68 bar
Caractéristiques principales
- Sortie électrique
- Sortie de courant (2 conducteurs)
- Raccord de processus
- 1/8”-27 NPT filetage extérieur
- Plage de pression
- 0…20.68 bar